Menü Keresés

Váltókar 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acél

Long Oval Knob Gear Lever has a 16.0 mm diameter steel shaft with M14 x 2.0 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra cikkszám:

10322284

Gyártói cikkszám:

WGL-70

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M14 x 2.0
Szín Fekete
Fogantyú kialakítása Gömbgombos
Vámtarifaszám 3926909790
Tengely anyaga Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot