10635957
WGL-105
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 4.625,3457 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Teljes hossz | 114.1 mm |
---|---|
Teljes hossz | 4.492 in |
Tengelyátmérő | 12.0 mm |
Tengelyátmérő | 0.472 in |
Menetméret | M10 x 1.5 |
Tengely anyaga | Acél |
Gombhossz | 46.0 mm |
Gombhossz | 1.811 in |
Gomb szélessége | 30.0 mm |
Gomb szélessége | 1.181 in |
Menethossz | 14.0 mm |
Menethossz | 0.551 in |
Szín | Fekete |
Fogantyú kialakítása | Kúpos gomb |
A betét anyaga | Sárgaréz |
Gomb anyaga | Műanyag |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.