Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 28.0 mm 22.2 X 20.2 mm Krómozott

Essentra cikkszám:

20058074

Gyártói cikkszám:

064362201137E

31 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.671,0799 Ft
50 + 1.193,6285 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.671 Ft

1 x 1.671,0799 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 8301300000
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Rögzítés iránya Univerzális
Fogótartomány 28.0 mm
Markolat hosszúsága 28.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 20.0 mm
Foglalat magassága 30.0 mm
Nyelv hossza 45.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot