20058104
064362201230E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.671,0799 Ft |
50 + | 1.193,6285 Ft |
Vámtarifaszám | 7907000090 |
---|---|
Szín | Fekete |
Befejezés | Fekete porszórt |
Nyelv anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Zár kialakítása | Negyedfordulatos rugós zár |
Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Fogótartomány | 30.0 mm |
Fogótartomány | 1.181 in |
Markolat hosszúsága | 45.0 mm |
Markolat hosszúsága | 1.772 in |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 20.0 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 0.787 in |
Foglalat magassága | 30.0 mm |
Foglalat magassága | 1.181 in |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.