Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 43.0 mm 22.2 X 20.2 mm Krómozott

Essentra cikkszám:

20058173

Gyártói cikkszám:

064362301131E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.707,3473 Ft
50 + 1.219,5338 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.707 Ft

1 x 1.707,3473 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7907000090
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Rögzítés iránya Univerzális
Fogótartomány 43.0 mm
Markolat hosszúsága 43.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 30.0 mm
Foglalat magassága 40.0 mm
Nyelv hossza 45.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot