20058180
064362301231E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.072,5606 Ft |
50 + | 1.480,4005 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vámtarifaszám | 8301409000 |
---|---|
Szín | Fekete |
Befejezés | Fekete porszórt |
Nyelv anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Zár kialakítása | Negyedfordulatos rugós zár |
Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Fogótartomány | 43.0 mm |
Fogótartomány | 1.693 in |
Markolat hosszúsága | 43.0 mm |
Markolat hosszúsága | 1.693 in |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 30.0 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 1.181 in |
Foglalat magassága | 40.0 mm |
Foglalat magassága | 1.575 in |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.