20058234
064362401131E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.842,2465 Ft |
50 + | 1.315,8904 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vámtarifaszám | 7907000090 |
---|---|
Szín | Natúr |
Befejezés | Krómozott |
Nyelv anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Zár kialakítása | Negyedfordulatos rugós zár |
Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Fogótartomány | 53.0 mm |
Fogótartomány | 2.087 in |
Markolat hosszúsága | 53.0 mm |
Markolat hosszúsága | 2.087 in |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 40.0 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 1.575 in |
Foglalat magassága | 50.0 mm |
Foglalat magassága | 1.969 in |
Nyelv hossza | 45.0 mm |
Nyelv hossza | 1.772 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.