Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 53.0 mm 22.2 X 20.2 mm Fekete porszórt

Essentra cikkszám:

20058241

Gyártói cikkszám:

064362401231E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.785,9121 Ft
50 + 1.275,6515 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.786 Ft

1 x 1.785,9121 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 8301409000
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Negyedfordulatos rugós zár
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Rögzítés iránya Univerzális
Fogótartomány 53.0 mm
Markolat hosszúsága 53.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 40.0 mm
Foglalat magassága 50.0 mm
Nyelv hossza 45.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot