Menü Keresés

Negyedfordulatos zár 63.0 mm 22.2 X 20.2 mm Fekete porszórt

Essentra cikkszám:

20058302

Gyártói cikkszám:

064362501237E

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.133,453 Ft
50 - 249 2.238,1807 Ft
250 + 2.014,3647 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.133 Ft

1 x 3.133,453 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 8301409000
Szín Fekete
Befejezés Fekete porszórt
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Zár kialakítása Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Rögzítés iránya Univerzális
Fogótartomány 63.0 mm
Markolat hosszúsága 58.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 50.0 mm
Foglalat magassága 60.0 mm
Nyelv hossza 45.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot