Menü Keresés

Negyedforduló zár 3 mm dupla bites kulcs 46.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20120450

Gyártói cikkszám:

06411133034E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.626,8463 Ft
50 - 149 1.876,3188 Ft
150 + 1.396,3228 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.627 Ft

1 x 2.626,8463 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 46.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 30.0 mm
Fogótartomány 46.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot