Menü Keresés

Negyedforduló zár 3 mm dupla bites kulcs 64.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20120474

Gyártói cikkszám:

06411135033E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 64.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 50.0 mm
Fogótartomány 64.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot