Menü Keresés

Negyedforduló zár 3 mm dupla bites kulcs 70.0 mm Cinkötvözet

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Essentra cikkszám:

20058579

Gyártói cikkszám:

06411135047E

97 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.058,5781 Ft
50 - 149 2.184,6986 Ft
150 + 1.625,8266 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.059 Ft

1 x 3.058,5781 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 3 mm dupla bites kulcs
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 70.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 50.0 mm
Fogótartomány 70.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot