Menü Keresés

Negyedforduló zár 5 mm dupla bites kulcs 30.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20120498

Gyártói cikkszám:

06411152030E

104 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.671,7463 Ft
50 + 2.622,6759 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.672 Ft

1 x 3.671,7463 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 30.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 20.0 mm
Fogótartomány 30.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot