Menü Keresés

Negyedforduló zár 5 mm dupla bites kulcs 34.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20120504

Gyártói cikkszám:

06411152033E

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.671,7463 Ft
50 + 2.622,6759 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 34.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 20.0 mm
Fogótartomány 34.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot