Menü Keresés

Negyedforduló zár 5 mm dupla bites kulcs 30.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20120535

Gyártói cikkszám:

06411153030E

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.005,5658 Ft
50 + 2.861,1185 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.006 Ft

1 x 4.005,5658 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Nyelv anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 40.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 30.0 mm
Fogótartomány 30.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot