Menü Keresés

Negyedforduló zár 5 mm dupla bites kulcs 56.0 mm Cinkötvözet

A fedélzár vastag paneleken, például szigetelt paneleken való használatra alkalmas. IP65 szabvány szerint tömít, és gumitömítéssel szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20058708

Gyártói cikkszám:

06411154034E

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.339,3854 Ft
50 + 3.099,561 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.339 Ft

1 x 4.339,3854 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 55.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 40.0 mm
Fogótartomány 56.0 mm
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot