Menü Keresés

Negyedforduló zár 5 mm dupla bites kulcs 64.0 mm Cinkötvözet

A fedélzár vastag paneleken, például szigetelt paneleken való használatra alkalmas. IP65 szabvány szerint tömít, és gumitömítéssel szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20058746

Gyártói cikkszám:

06411155033E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.757,4073 Ft
50 + 3.398,148 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.757 Ft

1 x 4.757,4073 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 5 mm dupla bites kulcs
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 64.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 50.0 mm
Fogótartomány 64.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot