Menü Keresés

Negyedforduló zár 8 mm négyzetes kulcs 56.0 mm Cinkötvözet

A fedélzár vastag paneleken, például szigetelt paneleken való használatra alkalmas. IP65 szabvány szerint tömít, és gumitömítéssel szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20058838

Gyártói cikkszám:

06411284034E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.819,2089 Ft
50 - 149 2.013,7206 Ft
150 + 1.498,5933 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.819 Ft

1 x 2.819,2089 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 56.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 40.0 mm
Fogótartomány 56.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot