Menü Keresés

Negyedforduló zár 8 mm háromszög kulcs 44.0 mm Cinkötvözet

A fedélzár vastag paneleken, például szigetelt paneleken való használatra alkalmas. IP65 szabvány szerint tömít, és gumitömítéssel szállítjuk.
Essentra cikkszám:

20058890

Gyártói cikkszám:

06411383033E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.626,8463 Ft
50 - 149 1.876,3188 Ft
150 + 1.396,3228 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.627 Ft

1 x 2.626,8463 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 44.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 30.0 mm
Fogótartomány 44.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot