Menü Keresés

Negyedforduló zár 8 mm háromszög kulcs 66.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20058944

Gyártói cikkszám:

06411385034E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.058,5781 Ft
50 - 149 2.184,6986 Ft
150 + 1.625,8266 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.059 Ft

1 x 3.058,5781 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 66.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 50.0 mm
Fogótartomány 66.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot