Menü Keresés

Negyedforduló zár 8 mm háromszög kulcs 70.0 mm Cinkötvözet

Essentra cikkszám:

20058951

Gyártói cikkszám:

06411385047E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.309,1524 Ft
50 - 249 2.363,6809 Ft
250 + 2.127,312 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.309 Ft

1 x 3.309,1524 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa 8 mm háromszög kulcs
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Befejezés Krómozott
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 70.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 50.0 mm
Fogótartomány 70.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot