Menü Keresés

Védőcső összekötő M32 x 1.5 PA

This cable connector is made of black UL94-V-0 nylon. It has a thread size of M32 x 1.5.
Essentra cikkszám:

10336243

Gyártói cikkszám:

1250897

42 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 5.666,15 Ft
50 + 2.133,8873 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.666 Ft

1 x 5.666,15 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tájolás Angled
Menetméret M32 x 1.5
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus Angled
Teljes anyag Poliamid 6.6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot