Menü Keresés

Védőcső összekötő M32 Sárgaréz

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M32
Essentra cikkszám:

10276730

Gyártói cikkszám:

494599

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 9 2.006,9548 Ft
10 - 49 1.775,6832 Ft
50 + 1.544,4115 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

4.014 Ft

2 x 2.006,9548 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Nikkel
Típus Metal Conduit;Equipment
Menetméret M32
Vámtarifaszám 7419809099
Stílus Csukló
Teljes anyag Sárgaréz

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot