Menü Keresés

Védőcső összekötő M20 Sárgaréz

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M20.
Essentra cikkszám:

10435243

Gyártói cikkszám:

494602

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 299 3.167,0795 Ft
300 + 2.721,6664 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.671 Ft

10 x 3.167,0795 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Nikkel
Típus PVC Metal Conduit;Equipment
Menetméret M20
Vámtarifaszám 7419809099
Stílus Fixed
Teljes anyag Sárgaréz

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot