Menü Keresés

Védőcső összekötő M25 Sárgaréz

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be used with a locknut. The Thread size is M25
Essentra cikkszám:

10276785

Gyártói cikkszám:

494607

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 6.030,3419 Ft
150 + 5.182,2175 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

60.303 Ft

10 x 6.030,3419 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Nikkel
Típus PVC Metal Conduit;Equipment
Menetméret M25
Vámtarifaszám 7419809099
Stílus Csukló
Teljes anyag Sárgaréz

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot