Menü Keresés

Védőcső összekötő M32 Sárgaréz

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be used secured with a locknut. The Thread size is M32
Essentra cikkszám:

10276815

Gyártói cikkszám:

494610

68 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 69 11.791,7933 Ft
70 + 10.719,8121 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

23.584 Ft

2 x 11.791,7933 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Price per piece incl VAT 28.3698 GBP
Szín Nikkel
Típus PVC Metal Conduit;Equipment
Menetméret M32
Vámtarifaszám 7419809099
Stílus Csukló
Teljes anyag Sárgaréz

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot