Menü Keresés

Védőcső összekötő M16 19.0 mm PA6

This cable connector is made of black UL94-V-0 nylon. It has a thread size of M16x1.5. It is suitable of tubing size referenced CT-10. The lock nut is sold separately under reference CGLN-M16
Essentra cikkszám:

10557211

Gyártói cikkszám:

CT-MSV9-M16-BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 + 496,7643 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

24.838 Ft

50 x 496,7643 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tájolás Egyenes
Típus Plastic Conduit;Equipment
Menetméret M16
Vámtarifaszám 3926909790
Stílus Fixed
Teljes anyag Poliamid 6;

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot