End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
A véghegysapkák sokoldalúan használhatók.Ideális termékbemutatáshoz és -védelemhez.Tartós és esztétikus. Anyag: SR 6449, TPE - PIR, TPE/TPV Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1506, SR1500, SR1501
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | h | d1 | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,6845 Ft - 73,2102 Ft | 10000 Raktáron |
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 18,1309 Ft - 52,9629 Ft | 30700 Raktáron |
0.22 in
5.6 mm
|
Fekete
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 11,9704 Ft - 35,4862 Ft | 16000 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 14,3139 Ft - 42,4129 Ft | 8020 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fehér
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 14,2156 Ft - 42,0932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.244 in
6.2 mm
|
Fekete
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 21,8919 Ft - 65,0048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.413 in
10.5 mm
|
Fekete
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 14,2157 Ft - 41,9867 Ft | 20000 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fekete
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 17,317 Ft - 48,3806 Ft | 6800 Raktáron |
|
Fehér
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 16,1803 Ft - 48,0609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 15,17 Ft - 45,3966 Ft | 3000 Raktáron |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 11,9984 Ft - 37,8305 Ft | 6860 Raktáron |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 19,1694 Ft - 56,9057 Ft | 3600 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Fehér
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 22,7478 Ft - 66,2835 Ft | 6528 Raktáron |
0.248 in
6.3 mm
|
Fekete
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 11,3388 Ft - 33,6746 Ft | 4900 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 14,6928 Ft - 41,0276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 17,317 Ft - 52,0038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 17,766 Ft - 52,5366 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 12,8965 Ft - 36,019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fehér
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
1
|
||
| 16,6995 Ft - 46,4624 Ft | 1711 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polivinil-klorid
|
|
||
| 30,2136 Ft - 88,2359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz