Menü Keresés

Kerek zárósapka 4.0 mm 13.3 mm SR 6449 Fekete

Ezt a PVC kupakot véghegynek is nevezik, hogy védelmet nyújtson a fém- vagy műanyag csővégek belseje és széle számára.
Essentra cikkszám:

10084588

Gyártói cikkszám:

12352

11500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2000 - 19999 41,0666 Ft
20000 + 13,8689 Ft
Standard csomagolás: 20000

A következő szorzatának a rendelése 2000

Teljes ár:

82.133 Ft

2000 x 41,0666 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 6.2 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot