Menü Keresés

Menetes szár 1000.0 mm (L) M5 PA

Ez a menetes rúd természetes poliamidból készül, és olyan alkalmazásokban használható, ahol vegyszerálló, szigetelő, könnyű és nem mágneses megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10178713

Gyártói cikkszám:

0060030000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.842,2202 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

18.422 Ft

10 x 1.842,2202 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot