Menü Keresés

Menetes szár 200.0 mm (L) M5 PA

Essentra cikkszám:

10064993

Gyártói cikkszám:

072052000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 487,605 Ft
250 - 999 190,5787 Ft
1000 + 142,7423 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

12.190 Ft

25 x 487,605 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot