Menü Keresés

Menetes szár 19.1 mm (L) 1/4-20 PA

Ez a menetes rúd természetes poliamidból készül, és olyan alkalmazásokban használható, ahol vegyszerálló, szigetelő, könnyű és nem mágneses megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10373309

Gyártói cikkszám:

3825020075SD

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 26,7207 Ft
2500 - 9999 24,0517 Ft
10000 + 21,6435 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

13.360 Ft

500 x 26,7207 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 1/4-20
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot