Menü Keresés

Menetes szár 38.1 mm (L) 1/4-20 PA

Ez a menetes rúd természetes poliamidból készül, és olyan alkalmazásokban használható, ahol vegyszerálló, szigetelő, könnyű és nem mágneses megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10373323

Gyártói cikkszám:

3825020150SD

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 52,1453 Ft
2500 - 9999 46,93 Ft
10000 + 42,2363 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.073 Ft

500 x 52,1453 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 1/4-20
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot