Menü Keresés

Menetes szár 50.8 mm (L) 5/16-18 PA

Ez a menetes rúd természetes poliamidból készül, és olyan alkalmazásokban használható, ahol vegyszerálló, szigetelő, könnyű és nem mágneses megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10373385

Gyártói cikkszám:

3831218200SD

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 69,1871 Ft
2500 - 9999 62,2692 Ft
10000 + 56,0415 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

34.594 Ft

500 x 69,1871 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 5/16-18
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot