Menü Keresés

Menetes szár 76.2 mm (L) 1/2-13 PA

Ez a menetes rúd természetes poliamidból készül, és olyan alkalmazásokban használható, ahol vegyszerálló, szigetelő, könnyű és nem mágneses megoldásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10373507

Gyártói cikkszám:

3850013300SD

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 204,0641 Ft
1250 - 4999 183,6554 Ft
5000 + 165,2906 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

51.016 Ft

250 x 204,0641 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret 1/2-13
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot