A ventilátor tartozékai védelmet és rögzítést biztosítanak a kis DC- és AC-ventilátorokhoz, alkalmasak ipari és számítástechnikai alkalmazásokhoz. A szilikonos ventilátorrögzítők a hagyományos csavaros rögzítésnél egyszerűbb és gyorsabb telepítési módszert kínálnak. A nagy megnyúlású gumiból készült ventilátorrögzítőkkel a ventilátor könnyen összeszerelhető és rögzíthető, és védelmet nyújt az ütés és a rázkódás ellen is. Kiválóan alkalmasak elektronikai alkalmazások védelemmel ellátott hűtésére, egyszerűen felszerelhetők, megakadályozzák a por bejutását, és védik a felhasználót az esetleges fizikai sérüléstől.
Sorozat szám: SRRCOFM
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Ventilátor mérete | Rögzítés módja | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|
286,1145 Ft - 286,1145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Csavar
|
||
3.091,7297 Ft - 4.019,2541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Csavar
|
||
454,8014 Ft - 739,0608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
83.5 mm
83.5 mm
|
Csavar
|
||
2.510,7657 Ft - 3.138,4708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Csavar
|
||
3.065,265 Ft - 3.065,265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
240.0 mm
240.0 mm
|
Csavar
|
||
1.135,8878 Ft - 3.389,2933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Csavar
|
||
754,5213 Ft - 754,5213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Csavar
|
||
593,1764 Ft - 593,1764 Ft | 70 Raktáron |
Acél
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Csavar
|
||
399,8594 Ft - 399,8594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Csavar
|
||
1.177,5084 Ft - 1.913,4614 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
179.3 mm
179.3 mm
|
Csavar
|
||
726,9053 Ft - 726,9053 Ft | 2 Raktáron |
Poliamid
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Csavar
|
||
554,4856 Ft - 901,0528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
122.0 mm
122.0 mm
|
Csavar
|
||
507,854 Ft - 507,854 Ft | 18 Raktáron |
Acél
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Csavar
|
||
837,3268 Ft - 837,3268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Poliamid
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Csavar
|
||
303,7896 Ft - 493,6565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
ABS
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Csavar
|
||
3.277,229 Ft - 10.219,8631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Csavar
|
||
321,3005 Ft - 321,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Csavar
|
||
625,5282 Ft - 625,5282 Ft | 140 Raktáron |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Nyomó
|
||
341,9875 Ft - 341,9875 Ft | 200 Raktáron |
Acél
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Csavar
|
||
660,8236 Ft - 660,8236 Ft | 750 Raktáron |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Nyomó
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz