Menü Keresés

Ventilátorszűrő 83.5 mm Poliuretánhab

A szűrő megakadályozza, hogy a törmelék a ventilátor lapátjaiba kerüljön, és véletlen elzáródást okozzon. A termék megfelel az UL94HF1 füstképződési szabványnak.
Essentra cikkszám:

10635629

Gyártói cikkszám:

1221653

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 199 537,3719 Ft
200 + 429,8837 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

53.737 Ft

100 x 537,3719 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Szűrő anyaga Poliuretánhab
Teljes anyag Poliuretánhab
Ventilátor mérete 83.5 mm
Teljes magasság 3.3 mm
Teljes szélesség 77.7 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot