Menü Keresés

Ventilátorszűrő 122.0 mm Poliuretánhab

A szűrő megakadályozza, hogy a törmelék a ventilátor lapátjaiba kerüljön, és véletlen elzáródást okozzon. A termék megfelel az UL94HF1 füstképződési szabványnak.
Essentra cikkszám:

10336083

Gyártói cikkszám:

1221655

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.351,5586 Ft
100 + 561,3448 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.516 Ft

10 x 1.351,5586 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Szűrő anyaga Poliuretánhab
Teljes anyag Poliuretánhab
Ventilátor mérete 122.0 mm
Teljes magasság 3.3 mm
Teljes szélesség 115.8 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot