Menü Keresés

Ventilátorszűrő 182.0 mm Alumínium:Rozsdamentes acél

Fém keretes szűrő ventilátor szerelvényhez, megakadályozza a nagyobb részecskék bejutását a szellőzőkörbe, és megvédi a ventilátor lapátjait az elzáródástól.
Essentra cikkszám:

10336106

Gyártói cikkszám:

1221657

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 7.818,2473 Ft
100 - 199 3.262,3744 Ft
200 - 399 2.509,5197 Ft
400 + 2.007,6076 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.818 Ft

1 x 7.818,2473 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Szűrő anyaga Rozsdamentes acél
Teljes anyag Alumínium:Rozsdamentes acél
Ventilátor mérete 182.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.3 mm
Teljes magasság 4.8 mm
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot