Menü Keresés

Ventilátorszűrő 92.0 mm Alumínium:Rozsdamentes acél

Fém keretes szűrő ventilátor szerelvényhez, megakadályozza a nagyobb részecskék bejutását a szellőzőkörbe, és megvédi a ventilátor lapátjait az elzáródástól.
Essentra cikkszám:

10314289

Gyártói cikkszám:

MFF-92

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 1.433,0647 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

143.306 Ft

100 x 1.433,0647 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Szűrő anyaga Rozsdamentes acél
Teljes anyag Alumínium 1060:304 rozsdamentes acél
Ventilátor mérete 92.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.3 mm
Teljes magasság 4.0 mm
Teljes szélesség 92.0 mm
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot