Menü Keresés

Fehér Poliészter Ventilátorszűrő 40.0 mm

Filcszűrő ventilátorszerelvényhez. Párosítható ujjvédővel (RFG), hálós szűrővel (RMF), szűrőfedéllel (RFC) vagy megvásárolható készletként (RCP).
Essentra cikkszám:

10317020

Gyártói cikkszám:

RFF-040-T

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 + 158,524 Ft
Standard csomagolás: 300

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

47.557 Ft

300 x 158,524 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Szűrő anyaga PE
Teljes anyag Poliészter
Ventilátor mérete 40.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.1 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Vámtarifaszám 5602900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot