Menü Keresés

Ventilátorszűrő 60.0 mm Rozsdamentes acél

Mesh filter for fan assembly. It can be paired with finger guard (RFG), felt filter (RFF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Essentra cikkszám:

10318553

Gyártói cikkszám:

RMF-060-T

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 305,9594 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

152.980 Ft

500 x 305,9594 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Szűrő anyaga Rozsdamentes acél
Teljes anyag AISI 304 rozsdamentes acél
Ventilátor mérete 60.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot