Menü Keresés

Vezérlőkarok

Raktáron

Az üvegszál vezérlő karok pozíciókapcsolóként működnek, és lehetővé teszik a kezelő számára, hogy könnyen válthasson az egyik beállításról a másikra. Ezek a karok könnyen megfoghatók, ellenállnak az olajnak és zsírnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
11 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Testmagasság Body Diameter Megveszem
3.307,2808 Ft - 4.863,633 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
36.0 mm
4.408,3387 Ft - 6.482,8542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
35.0 mm
47.0 mm
3.086,0479 Ft - 4.538,2937 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
33.0 mm
3.307,2808 Ft - 4.863,633 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
36.0 mm
3.325,6131 Ft - 4.890,6317 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
33.0 mm
3.054,4217 Ft - 4.491,8264 Ft 8 Raktáron
25.0 mm
33.0 mm
3.351,1194 Ft - 4.928,1039 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
36.0 mm
3.086,0479 Ft - 4.538,2937 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
33.0 mm
4.397,112 Ft - 6.466,3566 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
36.0 mm
3.390,8781 Ft - 4.986,5645 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
36.0 mm
4.397,112 Ft - 6.466,3566 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.0 mm
36.0 mm
Vezérlőkar 104.0 mm 10.0 mm PA

10214107

Ártartomány
4.863 Ft - 3.307 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    36.0 mm
  • Testmagasság
    28.0 mm
  • Furatmélység
    10.0 mm
Vezérlőkar 112.0 mm M12 PA

10214060

Ártartomány
6.482 Ft - 4.408 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    47.0 mm
  • Testmagasság
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    112.0 mm
Vezérlőkar 84.5 mm 10.0 mm GF Technopolimer

10214084

Ártartomány
4.538 Ft - 3.086 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    GF Technopolimer
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Tengely anyaga
    Technopolimer
  • Body Diameter
    33.0 mm
  • Testmagasság
    25.0 mm
Vezérlőkar 104.0 mm 5.0 mm PA

10214091

Ártartomány
4.863 Ft - 3.307 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    36.0 mm
  • Testmagasság
    28.0 mm
  • Furatmélység
    5.0 mm
Vezérlőkar 84.5 mm M20 PA

10214039

Ártartomány
4.890 Ft - 3.325 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    33.0 mm
  • Testmagasság
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    84.5 mm
Vezérlőkar 84.5 mm M8 PA

10214022

Ártartomány
4.491 Ft - 3.054 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    33.0 mm
  • Testmagasság
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    84.5 mm
Vezérlőkar 104.0 mm M10 PA

10214053

Ártartomány
4.928 Ft - 3.351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    36.0 mm
  • Testmagasság
    28.0 mm
  • Furatmélység
    10.0 mm
Vezérlőkar 84.5 mm 5.0 mm PA

10214077

Ártartomány
4.538 Ft - 3.086 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    33.0 mm
  • Testmagasság
    25.0 mm
  • Furatmélység
    5.0 mm
Vezérlőkar 112.0 mm 10.0 mm PA

10214121

Ártartomány
6.466 Ft - 4.397 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    36.0 mm
  • Testmagasság
    28.0 mm
  • Furatmélység
    10.0 mm
Vezérlőkar 104.0 mm M8 PA

10214046

Ártartomány
4.986 Ft - 3.390 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    36.0 mm
  • Testmagasság
    28.0 mm
  • Teljes hossz
    104.0 mm
Vezérlőkar 134.5 mm 5.0 mm PA

10214114

Ártartomány
6.466 Ft - 4.397 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Gomb anyaga
    PA
  • Gomb teljes anyaga
    30% optikai üvegszál
  • Body Diameter
    36.0 mm
  • Testmagasság
    28.0 mm
  • Furatmélység
    5.0 mm