Menü Keresés

Hullámcsőklipsz 0.7 mm 3.0 mm (T) PA

This mounting clip for corrugated tube is made of polyamide and stainless steel 302. This is a simple tube mounting solution for sheet metal application with a wall thickness of 0.7-3 mm. This side opening an locking clamps access Corrugated tube size of 2 x NW 10.
Essentra cikkszám:

10300695

Gyártói cikkszám:

550271

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 3499 258,9379 Ft
3500 + 218,3851 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.894 Ft

100 x 258,9379 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Élrögzítés
Teljes anyag Poliamid 6;
Markolat anyaga 302 Rozsdamentes acél
Típus 5 - Bővíthető
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot