10628942
550275
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 3999 | 265,2181 Ft |
4000 + | 222,6223 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Rögzítés módja | Élrögzítés |
használható kábelátmérő | 13.0 mm |
használható kábelátmérő | 0.512 in |
Magasság a csapágygolyó középpontjáig | 20.0 mm |
Magasság a csapágygolyó középpontjáig | 0.787 in |
Teljes hossz | 23.0 mm |
Teljes hossz | 0.906 in |
Teljes szélesség | 13.0 mm |
Teljes szélesség | 0.512 in |
Panelvastagsági tartomány | 3.0 - 6.0 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.118 - 0.236 in |
Szélesség | 13.0 mm |
Szélesség | 0.512 in |
Teljes anyag | Poliamid 6; |
Markolat anyaga | 302 Rozsdamentes acél |
Típus | 1 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.