Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nyomó 0.7 mm 2 mm PA Szürke

A tolórögzítő bilincset úgy terveztük, hogy az alján lévő klipsz leválasztásával a vezetékkötegek is elhelyezhetők legyenek. Ideális a vezetékköteg szerelésénél előfúrt lyukakra történő rögzítéshez. Poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10068571

Gyártói cikkszám:

101001000202

8500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 54,5312 Ft
1000 + 42,1135 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

27.266 Ft

500 x 54,5312 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 2.0 mm
Teljes magasság 21.1 mm
Teljes szélesség 7.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.7 - 2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot