Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nyomó 0.7 mm 2 mm PA Szürke

A tolórögzítő bilincset úgy terveztük, hogy az alján lévő klipsz leválasztásával a vezetékkötegek is elhelyezhetők legyenek. Ideális a vezetékköteg szerelésénél előfúrt lyukakra történő rögzítéshez. Poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10068601

Gyártói cikkszám:

101003000202

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 120,0974 Ft
500 - 999 112,2936 Ft
1000 + 86,7187 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

30.024 Ft

250 x 120,0974 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 2.0 mm
Teljes magasság 39.0 mm
Teljes szélesség 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.7 - 2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot