Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nyomó 2.0 mm 3.0 mm PA Natúr

A furatba helyezhető szorítók osztott kialakításának köszönhetően a kötegek a klipszet az alapnál szétválasztva helyezhetők be. A köteget szorosan rögzíti; csak a klipszet eltávolítva vehetők le. Maximum 5 mm-es kábelköteg-átmérőig használható. 6,4 mm furatátmérőbe szerelhető, maximum 2–3 mm-es panelvastagságba.
Essentra cikkszám:

10027455

Gyártói cikkszám:

SRC-1-01

1100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 78,3398 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

78.340 Ft

1000 x 78,3398 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 5.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.3 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes magasság 22.3 mm
Teljes szélesség 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.0 - 3.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot