Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nyomó 1.3 mm 1.5 mm PA Natúr

This plug-in clamps have a split design that allows bundles to be loaded by separating the clip at the base. The bundle is held securely in place; removable only by removing the clip. This will hold a maximum cable bundle diameter of 15.9 mm | .625 in. They are mounted into a 6.4 mm | .250 in hole diameter in a 1.3 - 1.5 mm | .050 - .060 in maximum panel thickness.
Essentra cikkszám:

10173459

Gyártói cikkszám:

SRC-10-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 91,6886 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

91.689 Ft

1000 x 91,6886 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 15.9 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes magasság 30.0 mm
Teljes szélesség 5.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.3 - 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot