Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nyomó 1.3 mm 1.5 mm PA Natúr

A furatba helyezhető szorítók osztott kialakításának köszönhetően a kötegek a klipszet az alapnál szétválasztva helyezhetők be. A köteget szorosan rögzíti; csak a klipszet eltávolítva vehetők le. Maximum 12,7 mm-es kábelköteg-átmérőig használható. 6,4 mm furatátmérőbe szerelhető, maximum 1,3–1,5 mm-es panelvastagságba.
Essentra cikkszám:

10027479

Gyártói cikkszám:

SRC-8-01

15000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 91,6886 Ft
5000 + 74,2463 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

91.689 Ft

1000 x 91,6886 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábel-átmérőtartomány 12.7 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Teljes magasság 26.5 mm
Teljes szélesség 5.1 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.3 - 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot